제품 게시
Floor Cleanout with Square Top for Vacuum Handle - BCO-120
BLUCHER

Floor Cleanout with Square Top for Vacuum Handle - BCO-120

BCO-120 AISI Type 304 stainless steel floor cleanout with gasket seal square top for vacuum handle cover removal, and no hub pipe connection.
기술 사양
  • 특징 참조7009
  • 제품군Drain
  • 제품분류Floor Cleanouts
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-19
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_67
  • Uniclass 2015 설명Plumbing
  • CSI 마스터 형식 2014 코드33 46 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Underslab Drainage
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains

지역 가용성

유럽 아시아 북미