제품 게시
BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings
BLUCHER

BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
기술 사양
  • 특징 참조BTC-Transition-Couplings
  • 제품군Drainage Solutions
  • 제품분류Adaptors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-02-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 조인트
  • IFC 분류파이프 부속
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_67
  • Uniclass 2015 설명Plumbing
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 05 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

유럽 아시아 북미