제품 게시
BWS-300 - Ligature Resistant Waterline Shower Channel with Optional Surface Membrane Clamp and Weep Holes
BLUCHER

BWS-300 - Ligature Resistant Waterline Shower Channel with Optional Surface Membrane Clamp and Weep Holes

BWS-300 AISI Type 304 stainless steel 5-3/8in. (135mm) wide x (specify) long Ligature Resistant Waterline shower channel with optional surface membrane clamp and weep holes for rubberized sheet or liquid flooring, ligature resistant drain body and grate (Standard), and bottom outlet.

사양
  • US Order # / Description

    BWS-312 / 4-5/8" x 12" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-324 / 4-5/8" x 24" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-330 / 4-5/8" x 30" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-332 / 4-5/8" x 32" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-336 / 4-5/8" x 36" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-342 / 4-5/8" x 42" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-348 / 4-5/8" x 48" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-360 / 4-5/8" x 60" Ligature Resistant Shower Channel

기술 사양
  • 특징 참조BWS-300
  • 제품군Channel
  • 제품분류WaterLine Channels
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-02-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
  • OmniClass 번호23-31 17 29
  • OmniClass 제목Shower Drains

지역 가용성

유럽 아시아 북미