제품 게시
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
    BLUCHER

    Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain

    Series BT6 AISI Type 304 stainless steel pre-sloped trench drain, 6in.(160mm) wide x (specify) long, with 1% longitudinal slope and 160 degree cross fall, 1in.(25mm) thick mesh grating, and spigot outlet.
    기술 사양
    • 특징 참조seriesbt6
    • 제품군Channel
    • 제품분류Trench Drains
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-11-08
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 배수
    • IFC 분류객체
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
    • OmniClass 번호23-31 27 00
    • OmniClass 제목Floor Drains
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미