제품 게시
Series BTS - Slot Channel with Outlet Box
BLUCHER

Series BTS - Slot Channel with Outlet Box

Series BTS AISI Type 304 stainless steel slot channel, 2-3/8in.(60mm) wide x (specify) long, with .5% longitudinal slope and 130 degree cross fall, 13/16in.(20mm) wide drainage slot, and 8in. x 8in.(200mm x 200mm) outlet box with spigot outlet.
기술 사양
  • 특징 참조seriesbts
  • 제품군Channel
  • 제품분류Trench Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-08
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • IFC 분류객체
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 북미