제품 게시
Toilet Adaptor
BLUCHER

Toilet Adaptor

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

사양
  • Size(s): 
    3 - 4 in. (75 - 110mm)

기술 사양
  • 특징 참조Toilet-Adaptor
  • 제품군Marine Fittings
  • 제품분류Toilet Adapters
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-01-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 조인트
  • IFC 분류파이프 부속
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_67
  • Uniclass 2015 설명Plumbing
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 05 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings

지역 가용성

유럽 아시아 북미