제품 게시
Tradition Plus side flashing rh
보관됨

Tradition Plus side flashing rh

AeroDek Tradition Plus tiles give the appearance of traditional concrete or clay, yet at only one-seventh of the weight of a concrete tile. AeroDek Tradition Plus represents a lightweight, easy to install and durable alternative.
사양
  • Batten gauge 370 mm. Minimum Roof pitch 10°, maximum 90°. Dimensions (L x W) 410 x 1324 mm. Coverage 1260 mm +/- 1 mm (7 pan tile / each pan 180 mm wide). Units per m² of 2.15. Weight per m² 6.56 kg.
기술 사양
  • 특징 참조tradition-plus_side-flashing-rh_7180016_uk
  • 제품군Pitched Roof Tile System
  • 제품분류AeroDek Tradition Plus
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1250
  • 너비(mm)143
관련성
  • 주 재료금속
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)1
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
  • IFC 분류지붕
  • UNSPSC 이름Roofing materials
  • UNSPSC 코드301515
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_93_53
  • Uniclass 2015 설명Metal tile verge fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 32 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Roof Tiles
  • OmniClass 번호23-13 39 17 15
  • OmniClass 제목Metal Roof Tiles
  • CSI 단일 형식 II 코드B3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings