제품 게시
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
    BMI

    Membrane BMI System Teranap JS

    The Teranap JS Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range. Waterproofing of Underground Works Cut & Cover trenches, structural rafts & walls

    사양
    • Uses:

      • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure.
      • Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. 
      • Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    기술 사양
    • 특징 참조Teranap-JS
    • 제품군FLAT ROOF
    • 제품분류WATERPROOFING
    • 유형건축 자재
    • 게시일2018-11-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)4
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)8000
    관련성
    • 주 재료Bitumen
    • 부 재료폴리에스테르
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)40
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
    • IFC 분류지붕
    • UNSPSC 이름Roofing membranes
    • UNSPSC 코드30151505
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 13 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sheet Waterproofing
    • OmniClass 번호23-13 25 17 13
    • OmniClass 제목Sheet Waterproofing
    • CSI 단일 형식 II 코드B30
    • CSI 단일 형식 II 제목ROOFING

    지역 가용성

    유럽