제품 게시
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
    BMI

    Duna roof tile

    별점 3.4/53.4(18 리뷰)
    The roof tile which rounds off your best projects. Doble lap, double interlocking. The new double lap roof tile with double wave profile is easily installed on the roof, as it has clearly defined areas for interlocking and a recessed profile to ensure correct assembly between the roof tiles
    사양
    • Batten guage 395 ± 4mm Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 424 x 285 mm Average coverage 237 mm ± 3 mm Units per m2 - 10,5 Weight per m2 ± 40,1 kg
    기술 사양
    • 특징 참조duna
    • 제품군TEJA CERÁMICA MIXTA CLAY ROOF TILE
    • 제품분류TEJA CERÁMICA MIXTA
    • 유형건축 자재
    • 게시일2017-12-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)85
    • 너비(mm)285
    • 깊이(mm)454
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)3.9
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
    • IFC 분류지붕
    • UNSPSC 이름Roofing materials
    • UNSPSC 코드301515
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 설명Clay interlocking tiles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 32 14
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • OmniClass 번호23-13 39 17 21
    • OmniClass 제목Ceramic Roof Tiles
    • CSI 단일 형식 II 코드B3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings