제품 게시
Membrane Paradiene SVV
Membrane Paradiene SVV
    BMI

    Membrane Paradiene SVV

    SBS elastomeric bitumen waterproofing torchable underlay. 

    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
    • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
    • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
    사양
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
      High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
      Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.

    기술 사양
    • 특징 참조Paradiene-SVV
    • 제품군FLAT ROOF
    • 제품분류WATERPROOFING
    • 유형건축 자재
    • 게시일2018-11-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2.5
    • 너비(mm)990
    • 깊이(mm)9900
    관련성
    • 주 재료Bitumen
    • 부 재료섬유 유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)32.34
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
    • IFC 분류지붕
    • UNSPSC 이름Roofing membranes
    • UNSPSC 코드30151505
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 13 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sheet Waterproofing
    • OmniClass 번호23-13 25 17 13
    • OmniClass 제목Sheet Waterproofing
    • CSI 단일 형식 II 코드B30
    • CSI 단일 형식 II 제목ROOFING