제품 게시
Membrane BMI System  Parafor Solo S
Membrane BMI System  Parafor Solo S
    BMI

    Membrane BMI System Parafor Solo S

    SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems. 

    • Reliable and easier torching due to the patented grooved underside. 
    • Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). 
    • High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. 
    • Numerous colours available
    사양
    • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
    기술 사양
    • 특징 참조Parafor-Solo-S
    • 제품군FLAT ROOF
    • 제품분류WATERPROOFING
    • 유형건축 자재
    • 게시일2018-11-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)4
    • 너비(mm)990
    • 깊이(mm)7920
    관련성
    • 주 재료Bitumen
    • 부 재료폴리에스테르
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)35.28
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
    • IFC 분류지붕
    • UNSPSC 이름Roofing membranes
    • UNSPSC 코드30151505
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 13 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sheet Waterproofing
    • OmniClass 번호23-13 25 17 13
    • OmniClass 제목Sheet Waterproofing
    • CSI 단일 형식 II 코드B30
    • CSI 단일 형식 II 제목ROOFING