제품 게시
TECTUM PRO system insulation T397 60mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 60mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 60mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 60mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 60mm for Duna rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T397 60mm for Duna rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    기술 사양
    • 특징 참조Roof-System-TectumPro-T397-60-Duna
    • 제품군PITCHED ROOF
    • 제품분류WATERPROOFING AND INSULATION
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)120
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)1000
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료폴리스티렌(EPS)
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)45.1
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
    • IFC 분류지붕
    • UNSPSC 이름Roofing materials
    • UNSPSC 코드301515
    • Uniclass 2015 코드EF_30_10
    • Uniclass 2015 설명Roofs
    • CSI 단일 형식 II 코드B1020
    • CSI 단일 형식 II 제목Roof Construction