제품 게시
Membrane 5BRO 1-layer inverted roof system for concrete on concrete non-insulated
Icopal

Membrane 5BRO 1-layer inverted roof system for concrete on concrete non-insulated

1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for concrete:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Membrane 5BRO
4. 2 x Akvaden Byggfolie, vapour layer
5. Concrete

사양
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for concrete.
    System can be used on concrete substrate.

기술 사양
  • 특징 참조membrane-5bro-betong-betong
  • 제품군Water Proofing Membrane
  • 제품분류Built in system
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-12-17
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)1000
관련성
  • 주 재료Bitumen
  • 부 재료콘크리트
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
  • IFC 분류지붕
  • ETIM 코드EG020300
  • ETIM 이름Building - Roofing materials
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 설명Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 52 16.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Torch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass 번호23-13 39 31 11
  • OmniClass 제목Single Layer Roof Membranes