제품 게시
Mono PM 1-layer system, movement joint
Icopal

Mono PM 1-layer system, movement joint

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, torch applied on concrete over a mineral wool isolated movement joint:
1. Substrate: Concrete
2. Primer: Icoflux Primer or 2000 Primer
3. Detail: 0,3m stripe Membrane 3, welded
4. Detail: 0,5m stripe Mono PM, welded
5. Roofing felt: Mono PM welded and with welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

사양
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, torch applied on concrete over a mineral wool isolated movement joint.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for a movement joint on concrete.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

기술 사양
  • 특징 참조mono-pm-1-layer-system-movement-joint
  • 제품군Water Proofing Membrane
  • 제품분류Single ply system
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-12-17
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Bitumen
  • 부 재료광물면
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
  • IFC 분류지붕
  • ETIM 코드EG020300
  • ETIM 이름Building - Roofing materials
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_40_30_72
  • Uniclass 2015 설명Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 52 16.14
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass 번호23-13 39 31 11
  • OmniClass 제목Single Layer Roof Membranes

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
조선민주주의인민공화국