제품 게시
Bretagne
Bretagne
Bretagne
    Monier

    Bretagne

    Do you like sleek and modern? Then Bretagne is perfect. This is a quirky pan roof tile and not your average roof tile! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    사양
    • Batten gauge 240 – 255mm. Minimum Roof pitch 24°. For roof pitches 15° - 24° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 350x 244 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 19.6 – 20.8. Weight per m2 51.0– 54.1 kg
    기술 사양
    • 특징 참조bretagne_7770103_nl
    • 제품군Pitched Roof Tile System
    • 제품분류Bretagne
    • 유형쇼케이스(모델)
    • 게시일2024-06-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)350
    • 너비(mm)244
    • 깊이(mm)50
    관련성
    • 주 재료도기
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)2.6
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
    • IFC 분류지붕
    • ETIM 코드EC003150
    • ETIM 이름Roof tile
    • Uniclass 2015 코드EF_30_10
    • Uniclass 2015 설명Roofs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 32 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Clay Roof Tiles
    • OmniClass 번호23-13 39 17 11
    • OmniClass 제목Clay Roof Tiles

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드