제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
bobi/products/1673032c-5bde-4884-80ee-b1df2a84f8a7
홈
카테고리
가구
우체통 & 우편함
Bobi Classic
다음에서 사용 가능 미국
Bobi
팔로우
Bobi Classic
The most popular letterbox is the original BOBI CLASSIC. It is suitable for receiving "normal" amounts of post. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
classic
제품군
BOBI Letterboxes
제품분류
Classic
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2012-11-22
에디션 넘버
1
높이(mm)
500
너비(mm)
320
깊이(mm)
210
링크
링크
제품 URL
http://www.bobi.com/products/bobi-letterboxes/bobi-classic-en-gb
설치 안내
http://www.bobi.com/products/bobi-letterboxes/bobi-classic-en-gb
관련성
관련성
주 재료
철
부 재료
폴리에스테르
설계국가
핀란드
제조국가
핀란드
순 중량(Kg)
6
분류
분류
BIMobject 카테고리
가구 - 우체통 & 우편함
IFC 분류
가구
UNSPSC 이름
Cabinetry
UNSPSC 코드
301618
비슷한 제품
Salsbury Industries
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Front Loading-7 Door High Units
다운로드
Salsbury Industries
4350 Series Mail Chest
다운로드
Salsbury Industries
3300 Series Cluster Box Units Mailboxes
다운로드
Salsbury Industries
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Front Loading-5 Door High Units
다운로드
Salsbury Industries
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Rear Loading-6 Door High Units
다운로드
Salsbury Industries
4375 Series Mail Package Drop
다운로드