제품 게시
Bobles Chicken
Bobles

Bobles Chicken

The Chicken can be used as a stepping stone and turned upside down, there is a see saw function.
기술 사양
  • 특징 참조Chicken
  • 제품군KIds furniture
  • 제품분류Tumbling Animals
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-02-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)260
  • 너비(mm)110
  • 깊이(mm)240
관련성
  • 주 재료견고한 발포 고무
  • 부 재료견고한 발포 고무
  • 설계국가아프가니스탄
  • 제조국가아프가니스탄
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56