제품 게시
Bobles Worm
Bobles

Bobles Worm

The Worm chair is curved in one end. The child can sit silently (due to the material) and be in movement at the same time.
기술 사양
  • 특징 참조Worn
  • 제품군KIds furniture
  • 제품분류Tumbling Animals
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-02-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)300
  • 너비(mm)300
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 주 재료견고한 발포 고무
  • 부 재료견고한 발포 고무
  • 설계국가아프가니스탄
  • 제조국가아프가니스탄
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56