제품 게시
16-Series
16-Series
16-Series
    Bocci

    16-Series

    16 is formed by sequentially pouring three separate layers of molten glass – in varying opacities – on a horizontal plane. Each layer responds to the indeterminate shape of the previous pour to create a uniquely layered whole. Two of these pieces are then attached and illuminated with an internal LED lamp.
    기술 사양
    • 특징 참조16
    • 제품군Electrical equipment
    • 제품분류Ceiling lamps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2014-12-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가캐나다
    • 제조국가캐나다
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류램프
    • UNSPSC 이름Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC 코드391016
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps
    • CSI 단일 형식 II 코드E10
    • CSI 단일 형식 II 제목EQUIPMENT