제품 게시
2/N FIRE HOSE SYSTEM FOR UNDERGROUND HYDRANT - "Electa" CABINET

2/N FIRE HOSE SYSTEM FOR UNDERGROUND HYDRANT - "Electa" CABINET

별점 4.7/54.7(11 리뷰)
FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR UNDERGROUND HYDRANT - "Electa" CABINET
사양
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR UNDERGROUND HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Electa" DN 70 steel cabinet with door - Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS" - Operating key for underground fire hydrant - White fire hose DN 70 UNI 9487, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
기술 사양
  • 특징 참조art-2-n-sistema-servizio-sottosuolo-electa
  • 제품군Fixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • 제품분류Fire hose system for underground hydrants/Sistemi a servizio idranti sottosuolo
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-05-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방

지역 가용성

유럽