제품 게시
2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET
2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET

    2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET

    FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET
    사양
    • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Murano" DN 70 stainless steel cabinet. Metal handle and hinges. - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
    기술 사양
    • 특징 참조art-2-spx-sistema-servizio-soprasuolo-murano-industrial-inox
    • 제품군Fixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • 제품분류Fire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-23
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방

    지역 가용성

    유럽
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
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득