제품 게시
251/E DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE SERVICE CABINET

251/E DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE SERVICE CABINET

DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET STEEL OR STAINLESS STEEL
사양
  • Double cylindrical column for fire equipment cabinet DN 70 and Maxi Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. Tubes diameter 90 mm. Baseplate 490x221 mm with not visible weldings, top plate 490x230 mm.
기술 사양
  • 특징 참조art-251-a-piantana-doppia-cilindrica-dn70
  • 제품군Fixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • 제품분류Colums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-05-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방

지역 가용성

유럽