제품 게시
251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET
251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET
251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET

    251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET

    SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET STEEL OR STAINLESS STEEL
    사양
    • Single cylindrical column for fire cabinet Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. - Tube Ø 90mm, baseplate 200x200 mm, top plate 380x160 mm for “Electa 45” cabinet. - Tube Ø 110mm, baseplate 230x230 mm, top plate 490x230 mm for “Electa 70” and “Electa Maxi” cabinets.
    기술 사양
    • 특징 참조art-251-a-piantana-singola-cilindrica
    • 제품군Fixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • 제품분류Colums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-05-28
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방

    지역 가용성

    유럽
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
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득