제품 게시
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET

    251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET

    SINGLE COLUMN FOR FIRE CABINET "ELECTA", "MURANO", "MURANO INDUSTRIAL" AND "POLY ACCIAIO" - STEEL OR STAINLESS STEEL UNIVERSAL TYPE

    사양
    • Single square column universal type for fire cabinet models "Electa", "Murano", "Murano Industrial" and "Poly Acciaio".

      Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating (glossy or wrinkle finish) or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. Square tube 100x100mm. Baseplate 200x200mm.

      Upper support can be installed in four positions: central or lateral position , “45” or “70” cabinet sizes.

    기술 사양
    • 특징 참조art-251-d-piantana-convertibile
    • 제품군Fixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • 제품분류Colums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-24
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방

    지역 가용성

    유럽
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
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득