제품 게시
80/316/R SWINGING FIRE HOSE REEL “Murano Collection” STAINLESS STEEL CANBINET - INDUSTRIAL

80/316/R SWINGING FIRE HOSE REEL “Murano Collection” STAINLESS STEEL CANBINET - INDUSTRIAL

SWINGING FIRE HOSE REEL FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION STAINLESS STEEL ”Murano Collection” EN 671-1. WITH RED COATED HOSE FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS CE MARKED
사양
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION STAINLESS STEEL ”Murano Collection” EN 671-1. WITH RED COATED HOSE FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 - “Murano” fire cabinet with rounded edges, metal blind door, made of uncoated stainless steel AISI 316. Dimensions 650 mm height x 700 mm width; depth mm 200 for hoses until 25 m length and 230 mm for 30 m hose. Reel in red coated steel, diameter 535 mm. - Red coated semirigid hose DN 25 mm approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33
기술 사양
  • 특징 참조art-80-316R-naspo-murano-collection-industrial-inox
  • 제품군Fixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • 제품분류Hose reels / Naspi
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-05-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방

지역 가용성

유럽
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
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득