제품 게시
Magnum opaco
Boero

Magnum opaco

Smalto opaco all’acqua inodore non ingiallente per esterni e interni ad alta copertura .

Magnum smalto facile e pulito: perché non gocciola e non cola durante l’applicazione; si diluisce con acqua, con cui si lavano gli attrezzi dopo l’uso.

Adatto per tutti i supporti opportunamente preparati (ferro, legno, PVC, lamiera zincata, ecc.).Con certificazione IAQ Indoor Air Quality “A+” (ISO 16000-3-6-9-11; Regulation of March and April 2011 ( DEVL 1101903D and DEVL 1104875°) è

Idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021- 2002 relativa alla metodologia HACCP. Ideale soprattutto per applicazioni in ambienti abitati perché inodore.

사양
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
기술 사양
  • 특징 참조Magnum-opaco
  • 제품군Water based enamel
  • 제품분류Magnum opaco
  • 유형건축 자재
  • 게시일2018-12-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Enamel
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Paint, Varnishes & Finishes
  • UNSPSC 이름Paint filters
  • UNSPSC 코드40161524
  • Uniclass 2015 코드Ac_25_20_60
  • Uniclass 2015 설명Painting