제품 게시
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
    Boise Cascade

    BOISE GLULAM® Beam

    별점 4.3/54.3(24 리뷰)
    BOISE GLULAM® beam products are manufactured with exterior-grade or wet-use adhesives that comply with all recognized standards.
    The benefit of the BOISE GLULAM® beams is the flexibility of the product. Our beams are manufactured in a variety of widths and depths with lengths up to 66 feet, with or without camber. A wide array of appearance options and layups make this one of the most versatile engineered wood products available. BOISE GLULAM® beams are available in the Northwest.
    기술 사양
    • 특징 참조boise08
    • 제품군Beams
    • 제품분류BOISE GLULAMS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2010-02-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료나무
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - Beams & Lintels
    • IFC 분류구조재
    • UNSPSC 이름Wood beams
    • UNSPSC 코드30103601
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_85_08_33
    • Uniclass 2015 설명Glued laminated timber beams
    • CSI 마스터 형식 2014 코드06 18 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Glued-Laminated Beams
    • OmniClass 번호23-13 35 19 15 17
    • OmniClass 제목Engineered Wood Products
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다