제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
bossini/products/4a164374-0990-4f32-89f2-04f1b9592f5b
홈
카테고리
위생
샤워실
H69597H Cosmo 230 x 230 mm
다음에서 사용 가능 미국
Bossini
팔로우
보관됨
H69597H Cosmo 230 x 230 mm
Brass Cosmo shower head with shower arm 1/2”MM
다운로드할 수 없음(파일 보관됨)
기술 사양
기술 사양
특징 참조
H69597H-Cosmo-230x230mm
제품군
Showersets
제품분류
Shower thermostat
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-06-30
에디션 넘버
1
높이(mm)
106
너비(mm)
230
깊이(mm)
452
링크
링크
제품 URL
http://www.bossini.it/en/prodotti/shower-heads/h69597h-cosmo-230-x-230-mm
기술 설명
http://www.bossini.it/uploads/product/tech-infos/H69597H%20Technical%20Sheet-Agg.pdf
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
부 재료
크롬
설계국가
이탈리아
제조국가
이탈리아
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
IFC 분류
위생 터미널
UNSPSC 이름
Showers
UNSPSC 코드
30181503
비슷한 제품
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
다운로드
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
다운로드
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
다운로드