제품 게시
Z031202 Oki 1 Outlet LP
Z031202 Oki 1 Outlet LP
    Bossini
    보관됨

    Z031202 Oki 1 Outlet LP

    Concealed Thermostatic shower valve High Flow, 3/4” connections, Vertical /horizontal setting up with 1 outlet (1 stop valve), for single or individual back plate.
    기술 사양
    • 특징 참조Z031202-Oki-1-Outlet-LP
    • 제품군Showersets
    • 제품분류Shower thermostat
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)218
    • 너비(mm)100
    • 깊이(mm)50
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503