제품 게시
AS-100 Premium All-Purpose Bonding Agent Designed for CMP’s Leveling Compounds

AS-100 Premium All-Purpose Bonding Agent Designed for CMP’s Leveling Compounds

AS-100 is a premium interior / exterior acrylic primer designed for use with CMP’s line of underlayment’s and toppings. AS-100 can be used on a wide variety of substrates including concrete, wood, well bonded VCT, Epoxy, Gypsum underlayment, cutback and other adhesive residues not affected by water. AS-100 is quick drying and with a unique ability to bond to both porous and non-porous substrates.
사양
  • Can be rolled, broomed or spray applied depending on application Excellent Alkali resistance High solids content Pigmented for application visibility Water based and VOC compliant No dangerous emissions or irritating fumes Very low odor Will not harbor or support Mold or Mildew Low particle size for excellent penetration Can be applied to Green concrete a minimum of 5 days old Tenacious bond strength to a variety of surfaces Contributes points to LEED® Certified Projects
기술 사양
  • 특징 참조AS-100-Premium-All-Purpose-Bonding-Agent
  • 제품군Wall and Floor Installation Systems
  • 제품분류Subfloor Preparation
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-08-25
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - Coatings & Coverings

지역 가용성

북미
미국
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득