문서 번호: | carpet-tile-uk |
---|---|
제조 업체: | BOSTIK |
제품군: | Flooring systems |
제품 그룹: | Carpet Tiles |
게시 날짜: | 2019-01-09 |
판 번호: | 1 |
유형: | 조립식 (다중 개체) |
The BOSTIK system is composed of an adhesion primer, a self leveling compound and adhesive for carpet flooring.
Systems only available for English market :
SCREED MASTER UNIVERSAL PRIMER | SCREED MASTER ULTIMATE | FIX A320 TACK
제품 데이터 url: | https://www.bostik.com/UK/products/ |
---|---|
설치 지침: | |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/bostik/product/carpet-tile-uk
주요 자료: | Fibre-felt |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | |
제조: |
BIMobject 카테고리: | 바닥재 - 바닥 시스템 |
---|---|
IFC 분류: | Floor |
UNSPSC 이름: | Flooring |
UNSPSC 코드: | 301617 |
Uniclass 1.4 코드: | L83121 |
Uniclass 1.4 설명: | Floor units |
Uniclass 2.0 코드: | PR-65-72-55 |
Uniclass 2.0 설명: | Multilayer Flooring |
Uniclass 2015 코드: | Pr_35_31_06_55 |
Uniclass 2015 설명: | Multilayer flooring |
NBS Reference 코드: | 65-72-55 |
NBS Reference 설명: | Multilayer Flooring |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 60 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Flooring |
OmniClass 번호: | 23-15 17 17 |
OmniClass 제목: | Carpet Flooring |
CSI UniFormat II Code: | B1010 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Construction |
이름 | 값 |
---|---|
Thickness | 1 mm — 20 mm |
BIMobject®