제품 게시
Double casement window
Double casement window
Double casement window
    Bouvet

    Double casement window

    Aluminium/PVC composite double casement window Monobloc or lintel shutter option (above 100mm internal insulation) Only for NEW construction : insulation thickness from 60 to 200mm Invisible draining system from outside Double or triple glazing Insulated glazing with black spacer and argon filling
    사양
    • Bicolor (white inside, colored outside) Aluminium, brass or lead grids Integrated ventilation system Aluminium frame with PVC sash
    기술 사양
    • 특징 참조mixte-alu-pvc-frappe-2v-of
    • 제품군Coloriance+
    • 제품분류Fenêtres
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-05-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료PVC
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Casement Window
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

    지역 가용성

    유럽 북미
    프랑스
    과들루프
    마르티니크