제품 게시
Ursus Entrance Board URSUS 2X2
Boxicon

Ursus Entrance Board URSUS 2X2

Ursus is the perfect entrance board to use as a display cabinet or notice board in the stairwell. Ursus is available in several sizes and fits everything from one to four A4 papers.
기술 사양
  • 특징 참조URSUS-2X2
  • 제품군Ursus Entrance Board
  • 제품분류Ursus Entrance Board
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-10-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)624
  • 너비(mm)445
  • 깊이(mm)42
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)5.2
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 우체통 & 우편함
  • IFC 분류객체