제품 게시
Anslagstavla Ursus, 3x1 (våningsregister plats för 3 st A4)
Boxicon

Anslagstavla Ursus, 3x1 (våningsregister plats för 3 st A4)

Ursus är ett våningsregister, eller anslagstavla, helt tillverkad i Sverige. Anslagstavla kan monteras inomhus eller utomhus. Om utomhus bör den vara skyddad uppifrån, alternativt monteras en dropplist i överkant.

기술 사양
  • 특징 참조URSUS-3X1
  • 제품군Ursus Entrance Board
  • 제품분류Ursus Entrance Board
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-10-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)325
  • 너비(mm)665
  • 깊이(mm)42
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)4.8
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 우체통 & 우편함
  • IFC 분류객체