제품 게시
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
    BP2

    BAVARIA ROOF

    BAVARIA ROOF is an interesting design full of character, providing a perfect effect to any roof. Classic tile roofing takes the form of sheets cut to size according to design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    사양
    • Effective width: 1120 mm
      Total width: 1206 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 45/50/60 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    기술 사양
    • 특징 참조bavaria-roof
    • 제품군ROOF TILES
    • 제품분류CLASSIC SERIES
    • 유형건축 자재
    • 게시일2021-11-29
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)1206
    • 깊이(mm)0.5
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)4.5
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    독일
    리투아니아
    벨기에
    불가리아
    세르비아
    슬로바키아
    오스트리아
    체코 공화국
    폴란드
    헝가리