제품 게시
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
    BP2

    FIT VOLT

    SOLROOF is an innovative system that was created in response to the growing demand for clean energy. It is the only complete photovoltaic system on the market that is fully integrated into the steel roofing.

    사양
    • Technical information

      NAMEFIT VOLT
      NUMBER OF CELLS36
      RATED POWER [W]175
      IDLE VOLTAGE [V]24
      SEAM HEIGHT [MM]22
      TOTAL WIDTH [MM]558
      EFFECTIVE WIDTH [MM]527
      SHEET THICKNESS [MM]0,5
      SHEET LENGTH [MM]2040
      OVERLAP LENGTH WHEN DIVIDING SHEETS [MM]30
      ROOF INCLINATION [°]>15


    기술 사양
    • 특징 참조fit-volt
    • 제품군SOLROOF
    • 제품분류SOLROOF
    • 유형건축 자재
    • 게시일2023-02-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2040
    • 너비(mm)558
    • 깊이(mm)0.5
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    독일
    리투아니아
    벨기에
    불가리아
    세르비아
    슬로바키아
    오스트리아
    체코 공화국
    폴란드
    헝가리