제품 게시
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
    BP2

    GAMMA 2.0

    GAMMA 2.0 is a compact roofing tile, the shape of which is based on classic ceramic tiles. It combines a universal design with solutions facilitating installation. The two-module form is also economic as it guarantees the reduction of waste.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    사양
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50/60 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2
    기술 사양
    • 특징 참조gamma-20
    • 제품군ROOF TILES
    • 제품분류COMPACT SERIES
    • 유형건축 자재
    • 게시일2021-11-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)1212
    • 깊이(mm)0.5
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)4.5
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    독일
    리투아니아
    벨기에
    불가리아
    세르비아
    슬로바키아
    오스트리아
    체코 공화국
    폴란드
    헝가리