제품 게시
IZI LOOK
IZI LOOK
IZI LOOK
IZI LOOK
    BP2

    IZI LOOK

    Perfectly flat, modern and made in the spirit of the latest trends, the IZI Look modular metal roofing tile is a product with a special installation system that makes the screws invisible.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 55 years.

    사양
    • Effective width: 1183 mm
      Total width: 1233 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 38 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,828 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    기술 사양
    • 특징 참조izi-look
    • 제품군ROOF TILES
    • 제품분류MODULAR SERIES
    • 유형건축 자재
    • 게시일2021-11-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)38
    • 너비(mm)1233
    • 깊이(mm)0.5
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    독일
    리투아니아
    벨기에
    불가리아
    세르비아
    슬로바키아
    오스트리아
    체코 공화국
    폴란드
    헝가리