제품 게시
SPR CORE PIR
BP2

SPR CORE PIR

Roof sandwich panel with visible locking and CORE PIR core - made of polyurethane foam, which has excellent thermal insulation properties and mechanical strength. Putting the panels together is quick and efficient - it is done using self-drilling screws. The method of assembly allows a high degree of tightness between the panels. The panel is available in a wide range of profiles, heat transfer coefficients and corrosion resistance options. On request, it can be made with special coatings: PVDF, PUR, PVC (P) and PVC (F) - FoodSafe.

기술 사양
  • 특징 참조spr-core-pir
  • 제품군SANDWICH PANELS
  • 제품분류CorePIR
  • 유형건축 자재
  • 게시일2024-09-12
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료폴리카보네이트 PIR
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가슬로바키아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕

지역 가용성

유럽
네덜란드
독일
리투아니아
벨기에
불가리아
세르비아
슬로바키아
오스트리아
체코 공화국
폴란드
헝가리