제품 게시
STIGMA
STIGMA
STIGMA
STIGMA
    BP2

    STIGMA

    STIGMA profile is a modern design combining the harmony of symmetrical wave and expressive embossing up to 40mm. We offer the STIGMA profile in sheets cut to the dimensions specified in the individual roof design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    사양
    • Effective width: 1105 mm
      Total width: 1194 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 52/57/67 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
       Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m 2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    기술 사양
    • 특징 참조stigma
    • 제품군ROOF TILES
    • 제품분류CLASSIC SERIES
    • 유형건축 자재
    • 게시일2021-11-22
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)1194
    • 깊이(mm)0.5
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)4.5
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    독일
    리투아니아
    벨기에
    불가리아
    세르비아
    슬로바키아
    오스트리아
    체코 공화국
    폴란드
    헝가리