제품 게시
STIGMA 2.0
STIGMA 2.0
STIGMA 2.0
STIGMA 2.0
    BP2

    STIGMA 2.0

    STIGMA 2.0 combines modern embossing with wave harmony. These features make the product ideal for both modern and traditional construction. The lightweight two-module sheets provide economy and ease of installation.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    사양
    • Effective width: 1105 mm
      Total width: 1194 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 57/67 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,770 m2
    기술 사양
    • 특징 참조stigma-20
    • 제품군ROOF TILES
    • 제품분류COMPACT SERIES
    • 유형건축 자재
    • 게시일2021-11-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)67
    • 너비(mm)1194
    • 깊이(mm)0.5
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)4.5
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    독일
    리투아니아
    벨기에
    불가리아
    세르비아
    슬로바키아
    오스트리아
    체코 공화국
    폴란드
    헝가리