제품 게시
Trapezoidal Sheet T-160
BP2

Trapezoidal Sheet T-160

The T-160 is a high structural profile of high strength. It is mostly recommended for constructions with large span between girders. Its strength allows for increasing the distance between the support points, while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design.

사양
  • Effective width: 750 mm
    Total width: 790 mm
    Max recommended sheet length: 14 000 mm
    Thickness: 0,75 - 1,5 mm
    Height profile: 161 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
기술 사양
  • 특징 참조trapezoidal-sheet-t-160
  • 제품군TRAPEZOIDAL SHEETS
  • 제품분류TRAPEZOIDAL SHEETS
  • 유형건축 자재
  • 게시일2021-10-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)161
  • 너비(mm)790
  • 깊이(mm)1.5
관련성
  • 주 재료철
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕

지역 가용성

유럽
네덜란드
독일
리투아니아
벨기에
불가리아
세르비아
슬로바키아
오스트리아
체코 공화국
폴란드
헝가리