제품 게시
Trapezoidal Sheet T-18
Trapezoidal Sheet T-18
Trapezoidal Sheet T-18
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-18

    별점 4.1/54.1(7 리뷰)

    The T-18 profile is a densely profiled trapezoidal sheet with a drainage groove used both for roofs and facades.

    사양
    • Effective width: 1075 mm
      Total width: ~1125 mm
      Max recommended sheet length: 12000 mm
      Thickness: 0,50 - 1,00 mm
      Height profile: 17 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.

    기술 사양
    • 특징 참조trapezoidal-sheet-t-18
    • 제품군TRAPEZOIDAL SHEETS
    • 제품분류TRAPEZOIDAL SHEETS
    • 유형건축 자재
    • 게시일2021-10-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)17
    • 너비(mm)1125
    • 깊이(mm)1
    관련성
    • 주 재료철
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    독일
    리투아니아
    벨기에
    불가리아
    세르비아
    슬로바키아
    오스트리아
    체코 공화국
    폴란드
    헝가리