제품 게시
Trapezoidal Sheet T-200
BP2

Trapezoidal Sheet T-200

The T-200 is a high structural profile of high strength. It allows for increasing the distance between the support points while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design. In addition, the height allows you to design a span up to 12 m while maintaining the required deflection.

사양
  • Effective width: 840 mm
    Total width: 883 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,75-1,50 mm
    Height profile: 200 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
기술 사양
  • 특징 참조trapezoidal-sheet-t-200
  • 제품군TRAPEZOIDAL SHEETS
  • 제품분류TRAPEZOIDAL SHEETS
  • 유형건축 자재
  • 게시일2021-10-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)200
  • 너비(mm)883
  • 깊이(mm)1.5
관련성
  • 주 재료철
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕

지역 가용성

유럽
네덜란드
독일
리투아니아
벨기에
불가리아
세르비아
슬로바키아
오스트리아
체코 공화국
폴란드
헝가리