제품 게시
Trapezoidal Sheet T-60
BP2

Trapezoidal Sheet T-60

The T-60 profile is used for the cladding of halls, large and small-area facilities, mainly for insulated roofs, but also for external roofs.

사양
  • Effective width: 1002 mm
    Total width: 1040 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,60 - 1,25 mm
    Height profile: 61 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
기술 사양
  • 특징 참조trapezoidal-sheet-t-60
  • 제품군TRAPEZOIDAL SHEETS
  • 제품분류TRAPEZOIDAL SHEETS
  • 유형건축 자재
  • 게시일2021-10-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)61
  • 너비(mm)1040
  • 깊이(mm)12
관련성
  • 주 재료철
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕

지역 가용성

유럽
네덜란드
독일
리투아니아
벨기에
불가리아
세르비아
슬로바키아
오스트리아
체코 공화국
폴란드
헝가리