The T-80 trapezoidal sheet is a product offering very favourable performance parameters - as a structural profile with a height of 80 mm, it also provides a large effective coverage width. Its strength allows for increasing the distance between the support points while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
네덜란드 |
독일 |
리투아니아 |
벨기에 |
불가리아 |
세르비아 |
슬로바키아 |
오스트리아 |
체코 공화국 |
폴란드 |
헝가리 |