제품 게시
Trapezoidal Sheet T-14
BP2

Trapezoidal Sheet T-14

별점 3.3/53.3(7 리뷰)

Trapezoidal sheet T-14 is a profile available in the roof and facade versions. It is most often used as garage doors, in container housings and as a soffit in the colour of a cover or a wood-like coating.

사양
  • Effective width: 1100 mm
    Total width: ~1161 mm
    Max recommended sheet length: 8000 mm
    Thickness: 0,5 - 1,0 mm
    Height profile: 13 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
기술 사양
  • 특징 참조trapezoidal-sheet-t14
  • 제품군TRAPEZOIDAL SHEETS
  • 제품분류TRAPEZOIDAL SHEETS
  • 유형건축 자재
  • 게시일2021-10-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)13
  • 너비(mm)1161
  • 깊이(mm)1
관련성
  • 주 재료철
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕

지역 가용성

유럽
네덜란드
독일
리투아니아
벨기에
불가리아
세르비아
슬로바키아
오스트리아
체코 공화국
폴란드
헝가리