제품 게시
eF Series® 120T Ultra High Efficiency Models (EF)
Bradford White

eF Series® 120T Ultra High Efficiency Models (EF)

Bradford White’s eF Series® Ultra High Efficiency Gas Water Heaters now offer 120 gallon capacities, a 3:1 Turndown Ratio, and BMS integration. These water heaters are fully condensing with a thermal efficiency of 94%.
기술 사양
  • 특징 참조bradfordwhite-0001
  • 제품군Commercial
  • 제품분류Tank Type Gas
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-06
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - Water heaters
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_96
  • Uniclass 2015 설명Water heaters
  • OmniClass 번호23-31 29 00
  • OmniClass 제목Hot Water Heaters