제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
bradfordwhite/products/a0542278-e563-460e-b747-fa7ce5157e4d
홈
카테고리
배관
Water heaters
Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater
다음에서 사용 가능 미국
Bradford White
팔로우
Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater
These water heaters utilize a draft diverter and are atmospherically vented, however they offer Extra Recovery. This translates to an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
bradfordwhite-0034
제품군
Residential
제품분류
Tank Type Gas
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-09-18
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://forthepro.bradfordwhite.com/our-products/usa-residential-tank-type-gas/atmospheric-vent-high-input-gas/
설치 안내
https://docs.bradfordwhite.com/I&O/238-51012-00_Current.pdf
제품 인증
https://docs.bradfordwhite.com/Spec_Sheets/1108_Current.pdf
기술 설명
https://docs.bradfordwhite.com/Service_Manual/238-51542-00_Current.pdf
관련성
관련성
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
배관 - Water heaters
Uniclass 2015 코드
Pr_60_60_96
Uniclass 2015 설명
Water heaters
OmniClass 번호
23-31 29 00
OmniClass 제목
Hot Water Heaters
지역 가용성
북미
멕시코
미국
캐나다
비슷한 제품
A. O. Smith
Dura-Power™ DEN and DEL
4.7
(
31
)
다운로드
Rheem Manufacturing Company
Commercial Electric Light Duty Water Heater
4.2
(
10
)
다운로드
A. O. Smith
Dura-Power® DSE Heavy-Duty Electric Water Heater, 3 kW to 90 kW, 5/10/20/30/40/50/65/80/100/119 gal Capacity
5.0
(
10
)
다운로드
A. O. Smith
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater
4.3
(
27
)
다운로드
A. O. Smith
Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
5.0
(
8
)
다운로드
A. O. Smith
Commercial Indoor/Outdoor Tankless Water Heater
4.3
(
17
)
다운로드