제품 게시
Brute™ FT Wall-Hung Combination Boiler
Bradford White

Brute™ FT Wall-Hung Combination Boiler

별점 4.7/54.7(9 리뷰)
The Brute FT® Wall Hung is a combination (Combi) heating and domestic hot water or heating only wall-mounted boiler that efficiently meets the space heating and hot water needs of today’s modern homes.
기술 사양
  • 특징 참조bradfordwhite-brute-ft
  • 제품군Residential
  • 제품분류Boilers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 보일러
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 설명Electric instantaneous water heaters
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 33 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass 번호23-31 29 11
  • OmniClass 제목Instantaneous Hot Water Heaters

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다